Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Robot mobili per processi flessibili di produzione e logistica

Oggigiorno, i robot mobili svolgono molto più che semplici compiti di trasporto. Si muovono in modo autonomo all’interno di capannoni di produzione, magazzini o aree esterne e reagiscono in tempo reale ai cambiamenti dell’ambiente circostante.

Applicazioni dei sensori nella robotica mobile

I requisiti relativi alla tecnologia dei sensori nei robot mobili sono molteplici e dipendono in larga misura dal rispettivo campo di applicazione e dalle specifiche condizioni operative. Poiché i robot mobili e gli AGV svolgono compiti diversi, i concetti relativi ai sensori e al rilevamento devono essere adeguatamente adattati.

Tra i principali campi di applicazione figurano la sicurezza sul lavoro , per garantire un funzionamento sicuro in ambienti dinamici in presenza di persone e attrezzature, la navigazione , per un orientamento affidabile, il rilevamento degli ostacoli e la pianificazione autonoma del percorso, nonché il rilevamento e il posizionamento , per l’individuazione precisa degli oggetti e la determinazione esatta della posizione del robot nello spazio.


I vantaggi offerti dalle nostre soluzioni per i robot mobili

Navigazione autonoma 

Navigazione precisa e pianificazione intelligente del percorso grazie alla moderna tecnologia dei sensori

Sicurezza massima.

I laser scanner di sicurezza garantiscono la sicurezza delle persone, dei veicoli e delle merci.

Processi flessibili

I percorsi di trasporto e i flussi di lavoro possono essere rapidamente adattati alle nuove esigenze di produzione.


Applicazioni e valore aggiunto della robotica mobile

I requisiti relativi alla tecnologia dei sensori sono molteplici e determinati in larga misura dal rispettivo ambito di applicazione e dalle specifiche condizioni operative. Poiché i robot mobili e gli AGV svolgono compiti diversi, sono necessari concetti di sensori e rilevamento su misura per tali compiti.
robot mobili intelligenti che mappano in modo indipendente l’ambiente circostante, rilevano autonomamente gli ostacoli e li aggirano, ottimizzando dinamicamente i propri percorsi in base alla situazione.

  • Robot mobili autonomi (AMR): robot mobili intelligenti che mappano in modo indipendente l’ambiente circostante, rilevano autonomamente gli ostacoli e li aggirano, ottimizzando dinamicamente i propri percorsi in base alla situazione.
  • Veicoli a guida automatica (AGV): robot mobili guidati su binario che si muovono lungo percorsi predefiniti o linee guida e sono particolarmente adatti per compiti di trasporto standardizzati e ripetitivi.
  • Veicoli industriali di servizio e di trasporto: carrelli robotizzati, carrelli di trasferimento o carrelli industriali per il trasporto efficiente di materiali e merci all’interno dello stabilimento.

I vantaggi della robotica mobile risiedono in particolare nell’aumento della produttività, nell’elevata flessibilità di fronte a requisiti mutevoli e nel miglioramento della Sicurezza sul lavoro, grazie all’assunzione di compiti in aree di lavoro potenzialmente pericolose o fisicamente impegnative. Inoltre, i robot mobili consentono un impiego più efficiente delle risorse umane e, fornendo informazioni in tempo reale sulla posizione e lo stato delle merci, contribuiscono a una maggiore trasparenza e all’ottimizzazione del flusso dei materiali.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Cogli l’opportunità di una consulenza personalizzata e richiedi subito di essere ricontattato.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Cogli l’opportunità di una consulenza personalizzata e richiedi subito di essere ricontattato.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Cogli l’opportunità di una consulenza personalizzata e richiedi subito di essere ricontattato.


Domande frequenti sui robot mobili

La robotica mobile comprende sistemi robotici autonomi o semi-autonomi che si muovono nel proprio ambiente, sia lungo un percorso guidato sia navigando liberamente, e svolgono compiti quali il trasporto di materiali, le ispezioni e altri processi ricorrenti o logistici.

I robot mobili autonomi (AMR) si muovono nel proprio ambiente in modo autonomo e adattivo, mappandolo continuamente e regolando dinamicamente i propri percorsi. I veicoli a guida automatica (AGV), d’altra parte, si muovono principalmente lungo percorsi o segnaletica predefiniti e sono particolarmente adatti a processi di trasporto standardizzati e ricorrenti.

Tra le tecnologie impiegate negli AGV figurano laser scanner di sicurezza, sensori lidar, sistemi di telecamere, sensori ad ultrasuoni e sensori ottici e induttivi.

I veicoli a guida autonoma aumentano l’efficienza, riducono le attività di trasporto manuale, migliorano la sicurezza e garantiscono flussi di materiali trasparenti nella produzione e nella gestione del magazzino.

Sì, le moderne soluzioni di robotica mobile possono essere facilmente integrate nei sistemi ERP, MES o WMS tramite interfacce standardizzate. Non importa se il sistema è un AGV o un AMR.

In genere viene utilizzato un sensore di misurazione della distanza (ad es. AMS 100i), che misura, ad esempio, la posizione Y della forca con precisione millimetrica. Questa operazione viene anche definita “posizionamento del carrello”. 

Per posizioni fisse a distanza ravvicinata, le fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo rilevano oggetti o spigoli in modo molto affidabile e preciso. Per distanze maggiori sono indicati i sensori ToF (time-of-flight), mentre per distanze variabili si utilizzano sensori di misura o sensori della distanza.

I robot mobili vengono spesso integrati tramite interfacce standardizzate e soluzioni di edge computing, il che consente di integrarli senza soluzione di continuità nei sistemi ERP, MES o WMS. I produttori garantiscono inoltre il rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dei dati per assicurare una collaborazione sicura con gli esseri umani.