Soluzioni di sicurezza

Soluzioni complete per i vostri impianti

Dalla valutazione dei rischi alla convalida: Le nostre soluzioni di sicurezza vi offrono soluzioni complete per i vostri sistemi. I concetti di sicurezza innovativi dei nostri team di esperti garantiscono un flusso efficiente dei materiali, una sicurezza totale e un'elevata disponibilità del vostro sistema, anche in applicazioni in cui i concetti tradizionali raggiungono i propri limiti. È proprio qui che entrano in gioco le nostre soluzioni di sicurezza, ad esempio quando la sicurezza di un'applicazione può essere garantita solo combinando diversi sensori di sicurezza e non di sicurezza collegati tramite un software intelligente.

Le soluzioni efficaci per situazioni così complesse partono da una conoscenza approfondita delle esigenze e dei processi. Grazie alla nostra competenza specifica in materia di applicazioni e alla nostra pluriennale esperienza, siamo in grado di offrire una visione approfondita delle applicazioni relative alla sicurezza. Insieme alla nostra profonda conoscenza di norme e standard, vi forniamo risposte mirate in grado di risolvere anche sfide complesse in modo efficace ed efficiente.

Il nostro obiettivo è fornire soluzioni conformi alla normativa, certificate CE e conformi agli standard. Questo rende l'implementazione particolarmente facile.

PIC8_p04812-095_700x500px
Safety-Solutions_700x500px_(1)

Vantaggi

  • Semplicità massima: Soddisfiamo i requisiti concettuali mediante soluzioni su misura
  • Flusso di materiale efficiente e sicurezza senza soluzione di continuità, anche dove i concetti convenzionali raggiungono i loro limiti
  • Tutte le soluzioni di sicurezza sono certificate CE e conformi alle norme. Maggiore protezione legale grazie alle nostre soluzioni.
  • I nostri team fatti di esperti di sicurezza certificati vi assistono durante l'intero progetto garantendo un’implementazione tecnicamente ottimale.
Pyramide_DE_ohne-Schlagworte_700x500px

Come troviamo la soluzione per voi

I nostri team di esperti vi supportano nei progetti, dalla valutazione del rischio fino alla verifica tecnica di sicurezza e all’accettazione. Oltre ad accertarsi che le nostre soluzioni soddisfino le vostre esigenze, si impegnano affinché il progetto si svolga senza interruzioni.

In primo luogo, la domanda deve essere valutata in modo approfondito e tutti i fattori rilevanti devono essere individuati e documentati. In particolare, vengono esaminati i limiti, i punti deboli e le lacune delle soluzioni esistenti o precedenti e vengono valutate le opzioni a livello di concept per un miglioramento.

Concept e design

La progettazione e il design delle soluzioni di sicurezza avvengono interamente presso il nostro Solutions Engineering Center. Questo comprende:

  • Ricerca delle direttive e delle normative
  • Creazione di un concetto di sicurezza e di un'architettura di sicurezza
  • Sviluppo e validazione del software
  • Documentazione completa, comprensiva di Dichiarazione di conformità CE

Componenti software e hardware

Le nostre soluzioni di sicurezza comprendono tutti i componenti software e hardware necessari per l'integrazione nel vostro impianto:

  • Sensori di sicurezza
  • Sistema di controllo di sicurezza
  • Programma di sicurezza di Leuze
  • Quadro elettrico compatto (all'occorrenza)
  • Cablaggio

Servizi - Su misura per il vostro progetto

Ogni soluzione di sicurezza viene adattata su misura all'impianto specifico e durante il progetto forniamo assistenza fino al passaggio di consegne:

  • Valutazione dei rischi (secondo le necessità)
  • Servizi di ingegneria con configurazione e parametrizzazione a seconda delle esigenze del progetto
  • Supporto per la messa in opera
  • Validazione della funzione di sicurezza
Konzept-und-Design_700x500px
Products_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px_(2)

Safety Solutions – Opuscolo (PDF, ~0.8 MB)

Protezione di accesso a grouper / sgrouper di pallet
Protezione dell'accesso alla stazione di uscita del materiale
Protezione di accesso all'area di trasferimento skid
Cancello AGV bidirezionale per la protezione degli accessi
Protezione di aree per carrello di traslazione trasversale
Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico
Monitoraggio degli accessi alla stazione di trasferimento del materiale
Protezione di accesso su impianti di trasporto a più corsie
Protezione di accesso con adattamento dinamico del formato
Protezione di stazioni di trasferimento robot / AGV
Protezione della zona presso carrelli di manovra lineari
Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori
Messa in sicurezza dei punti di alimentazione di macchine per la stampa e la lavorazione della carta

Il nostro esperto in soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker

Telefono: +41 41 784 56 58

E-mail: Andre.Benker@leuze.com