AC-AN-F4

Attuatore

Codice prodotto: 63000702

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Funzioni Flessibile, 4 direzioni
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 16 mm x 48 mm
Peso netto 20 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Forma costruttiva, attuatore Pari
Campo di impiego, attuatore Normal Duty
Fori di montaggio 90° in direzione della chiave
Materiale Acciaio inox
Plastica
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Modello CAD 3D - AC-AN-F4 - zip
Macro EPLAN - edz