AC-H-S410

Cerniera supplementare

Codice prodotto: 63000773

Disponibile immediatamente

Idoneo per Interruttore di sicurezza a cerniera S410
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo ZAMAK
Peso netto 397 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Modello CAD 3D - AC-H-S410 - zip
Macro EPLAN - edz