AC IVS 1048

Cappa di copertura

Codice prodotto: 50155660

Disponibile immediatamente

Tipo Lastra di protezione
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Trasmissione 92 %
Avviso La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.
Forma costruttiva anello
Spessore 17 mm
Diametro esterno 45 mm
Peso netto 10 g
Materiale PMMA (coprilente)
Voce tariffaria doganale 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501