AC-L250-LCKR

Dispositivo di lock-out

Codice prodotto: 50149360

Su richiesta
Idoneo per Elettroserrature di sicurezza L250
MTTF 20 anni
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Peso netto 315 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Durata meccanica 50.000 cicli di azionamento
Montaggio A destra
Materiale Metallo, con verniciatura a polvere
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf