AC-L250-RPB-C01

Sblocco di fuga remoto

Codice prodotto: 50149363

Disponibile immediatamente

Idoneo per Elettroserrature di sicurezza L250
MTTF 20 anni
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 66 mm
Peso netto 823 g
Colore dell'alloggiamento Bianco
Rosso
Durata meccanica 20.000 cicli di azionamento
Frequenza di azionamento max. 600 per ora
Lunghezza del cavo di azionamento 5 m
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf