AC-L300-SCA

Attuatore

Codice prodotto: 50132061

Disponibile immediatamente

Tipo di codice Codice standard
Livello di codifica Basso, EN ISO 14119
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz