AC-PB500-L200

Prolunga

Codice prodotto: 63000754

Disponibile immediatamente

Contiene Viti e 2 supporti, senza barra filettata M10
Idoneo per Elettroserrature di sicurezza L200
Funzioni Prolunga del pulsante di sblocco di emergenza
Peso netto 45 g
Lunghezza, min. 60 mm
Lunghezza, max. 500 mm
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Modello CAD 3D - AC-PB500-L200 - zip
Macro EPLAN - edz