AC-PLM-19

Spina da pannello

Codice prodotto: 50145962

Disponibile immediatamente

Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M23
Materiale Metallo
Numero di poli 19 poli
Modello Assiale
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 19 pezzo(i)
Peso netto 55 g
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 80 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27270692
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440103
ECLASS 12.0 27440103
ECLASS 13.0 27440103
ECLASS 14.0 27440103
ECLASS 15.0 27440103
ECLASS 16.0 27440103
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570
ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf