AC-SA-ERS

Molla spiralizzata di sicurezza

Codice prodotto: 63000799

Tempo di consegna ca. 19 giorni lavorativi
Idoneo per Unità di comando di sicurezza ERS200-...-HAL
Unità di comando di sicurezza ERS200-...-HAR
Dimensioni (P x H x L) 42,8 mm x 24,6 mm x 100 mm
Peso netto 58 g
Materiale Acciaio inox
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
Macro EPLAN - edz