AC-SCM6-BT
Modulo sensore
| Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 335, MLD 535 |
| Circuito di protezione | Nessuna indicazione |
| Resistenza di isolamento min. | 10.000.000.000 Ω |
| Carico di corrente max. | 1 A |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Numero di collegamenti | 7 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento con il dispositivo Interfaccia locale |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 500 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 1 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | MS1 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 2 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | MS2 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 3 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | MS3 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 4 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | MS4 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Collegamento lampada di muting esterna |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | LMP |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Collegamento del tasto di Start/Restart di muting |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | RES |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PA 6 |
| Peso netto | 230 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Tipo di fissaggio | Piastra di montaggio |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 6 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 80 °C |
| Voce tariffaria doganale | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |