AC-SK1
Adattatore di parametrizzazione
| Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza COMPACTplus Cortine fotoelettriche di sicurezza COMPACTplus |
| Funzioni | Attivazione apprendimento |
| Dimensioni (P x H x L) | 23,3 mm x 17,5 mm x 24 mm |
| Peso netto | 10 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Voce tariffaria doganale | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ECLASS 12.0 | 27279090 |
| ECLASS 13.0 | 27279090 |
| ECLASS 14.0 | 27279090 |
| ECLASS 15.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |