AMS 308i 40

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50113685

Tempo di consegna ca. 15 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Applicazione Posizionamento d'installazioni galvaniche
Posizionamento di apparecchi per scaffalature
Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra
Protezione anticollisione per gru / gru a portale
Per ordinare gli articoli La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente
MTTF 31 anni
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Modulato
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 40 mm [40.000 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Campo di misura 200 ... 40.000 mm
Risoluzione 0,001 ... 10 mm
Precisione 2 mm
Riproducibilità (3 sigma) 0,9 mm
Emissione del valore misurato 1,7 ms
Deriva termica 0,01 ... 0,1 mm/K
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tempo di calcolo dei valori di misura 8 ms
Circuito di protezione Nessuna indicazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tipo Ethernet
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione BUS IN
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS IN
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione BUS OUT
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS OUT
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Alimentazione di tensione
PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo PWR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo SERVICE
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco e alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 2.450 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione Display LC
LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825