AMS 335i 300
Sensore ottico della distanza
| Serie | AMS 300i |
| Applicazione | Posizionamento d'installazioni galvaniche Posizionamento di apparecchi per scaffalature Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra Protezione anticollisione per gru / gru a portale |
| Per ordinare gli articoli | La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente |
| MTTF | 31 anni |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma del segnale di emissione | Modulato |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 225 mm [300.000 mm] |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Campo di misura | 200 ... 300.000 mm |
| Risoluzione | 0,001 ... 10 mm |
| Precisione | 5 mm |
| Riproducibilità (3 sigma) | 3 mm |
| Emissione del valore misurato | 1,7 ms |
| Deriva termica | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
| Tempo di calcolo dei valori di misura | 8 ms |
| Circuito di protezione | Nessuna indicazione |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tipo | CANopen |
| Velocità di trasmissione | 10 ... 1.000 kBit/s |
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
| Funzione | BUS IN Interfaccia dati |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | BUS IN |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | BUS OUT Interfaccia dati |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | BUS OUT |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Alimentazione di tensione PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | PWR |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | SERVICE |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco e alluminio pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 2.450 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | Display LC LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |