Base-H IT 1962g
Docking station
| Tipo | Docking station |
| Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1962g |
| Tensione di alimentazione UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Technologie | Contatti di ricarica |
| Tipo | PS/2 RS 232 USB |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Portata Bluetooth | Classe 1 |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | RJ41 |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Presa jack |
| Tipo di collegamento | Bluetooth |
| Dimensioni (P x H x L) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Alloggiamento in plastica | UL 94-V0 |
| Peso netto | 215 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 5 ... 35 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | 0 ... 50 °C |
| Altezza di caduta | 1,8 m |
| Misure relative a | Pavimento in calcestruzzo |
| Grado di protezione | IP 41 |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |