BAT-SCN11
Accumulatore
| Tipo | Accumulatore |
| Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1962g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 2105i |
| Tensione di alimentazione UB | 4,2 V, CC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Capacità accumulatore | 3,3 A·h |
| Dimensioni (P x H x L) | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| Peso netto | 72 g |
| Voce tariffaria doganale | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |