BCL 34 R1 F 100
Lettore di codici a barre stazionario
Codice prodotto:
50037226
Articolo successivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
| Serie | BCL 3x |
| Funzioni | AutoControl AutoReflAct Confronto codice di riferimento Dispositivo di comando porta di lettura I/O Lettura multipla / MultiScan |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
| Velocità di tasteggio, tipica | 800 scans/s |
| Distanza di lettura | 50 ... 550 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Grandezza del modulo | 0,3 ... 0,8 mm |
| Tecnica di lettura | Scanner a reticolo |
| Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante + specchio deflettore |
| Uscita del raggio di luce | Laterale con un angolo di 100° |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 5 W |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tipo | PROFIBUS DP |
| Funzione | Processo |
| Classificazione | V0 |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 15 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 400 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di fissaggio | Avvitabile Scanalature a coda di rondine |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
Modello CAD 3D - zip
Progetto d'esempio - Siemens SIMATIC S7 - zip
File GSD - Firmware from V0117 to V0119 - zip
File GSD - Firmware from V0120 to V0122 - zip
File GSD - Firmware from V0123 - zip
File GSD - Firmware to V0116 - zip
File GSD - Firmware to V0202 - zip
Software di configurazione - V406 with Docs - zip
Software di configurazione - V0405 RC04 - zip