BCL 90 CAT N 100
Lettore di codici a barre stazionario
| Serie | BCL 90 |
| Funzioni | Confronto codice di riferimento Indicatore a LED Modalità di regolazione Tecnica di ricostruzione del codice |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Velocità di tasteggio, tipica | 800 scans/s |
| Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 50 pezzo(i) |
| Distanza di lettura | 400 ... 1.600 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Grandezza del modulo | 0,2 ... 0,3 mm |
| Tecnica di lettura | Scanner a linee |
| Velocità di tasteggio | 600 ... 1.200 scans/s |
| Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante |
| Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 16 W |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 6 pezzo(i) |
| Corrente di ingresso max. | 10 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tipo | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Funzione | Processo |
| Protocollo di trasmissione | Regolabile |
| Funzione | Processo |
| Protocollo di trasmissione | Regolabile |
| Funzione | Processo |
| Protocollo di trasmissione | Regolabile |
| Tipo | RS 232 |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione mediante software |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | Sub-HD |
| Designazione sul dispositivo | Host / Term |
| Numero di poli | 15 poli |
| Tipo | male |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Sub-HD |
| Designazione sul dispositivo | I/O |
| Numero di poli | 15 poli |
| Tipo | female |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 1.500 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero, RAL 9005 Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 4 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Elementi di controllo | Software PC |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | IEC 801 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 68.2.6 |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |