BL 8

Diaframma

Codice prodotto: 50040279

Disponibile immediatamente

Idoneo per Sensori della serie 8
Dimensioni (P x H x L) 13,5 mm x 48 mm
Peso netto 3 g
Tipo di fissaggio Serrabile
Diametro del foro 1,5 mm
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ECLASS 16.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242103
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Dimensioned drawing - pdf