BPS 307i SM 100 H
Sistema di posizionamento a codici a barre
| Serie | BPS 300i |
| Funzioni | Riscaldamento |
| MTTF | 83 anni |
| Profondità di campo | 50 ... 170 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma del segnale di emissione | Continuo |
| Uscita del raggio di luce | Laterale |
| Campo di misura | 0 ... 10.000.000 mm |
| Riproducibilità (1 sigma) | 0,05 mm |
| Emissione del valore misurato | 0,05 ... 2 ms |
| Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 17,7 W |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tipo | SSI |
| Funzione | Processo |
| Tipo | USB |
| Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante server Web integrato |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 580 g |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio parte posteriore Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |