BT 500M

Piastra di montaggio

Codice prodotto: 50152258

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 200
Dimensioni (P x H x L) 106,4 mm x 51 mm x 9,3 mm
Peso netto 125 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Modello di elemento di fissaggio Piastra di montaggio
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - zip