BT D18M.5
Squadretta di supporto
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cilindrici |
| Idoneo per | Sensori con forma M18 |
| Dimensioni (P x H x L) | 35 mm x 33 mm x 20 mm |
| Diametro interno | 18 mm |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V2A |
| Peso netto | 14 g |
| Modello di elemento di fissaggio | Angolo ad L |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |