BT-GS6X.DT

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50128583

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 61/63
Forma costruttiva Forma ad U
Dimensioni 15 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Alluminio anodizzato
Peso netto 12 g
Modello di elemento di fissaggio Supporto di fissaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Montaggio su scanalatura
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Smorzamento delle vibrazioni No
Lunghezza ramo 15 mm
Lunghezza ponticello 21 mm
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100