BT-GS6X.H

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50123869

Tempo di consegna ca. 3 giorni lavorativi
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 61/63
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 21 mm x 9 mm x 60 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Alluminio anodizzato
Peso netto 29 g
Modello di elemento di fissaggio Piastra di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Montaggio su scanalatura
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Smorzamento delle vibrazioni No
Voce tariffaria doganale 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015