BT-MSI-MD-FB
Supporto
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Moduli di sicurezza |
| Idoneo per | Modulo di sicurezza MSI-MD-FB |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 60 mm x 4 mm x 260 mm |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Alluminio anodizzato |
| Peso netto | 175 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Modello di elemento di fissaggio | Piastra di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante Montaggio su scanalatura |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |