BT800MA
Piastra adattatrice
| Idoneo per | Laser scanner di sicurezza RSL 4x0.../CU411-RS4 |
| Dimensioni (P x H x L) | 90 mm x 22 mm x 157 mm |
| Peso netto | 47 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Modello di elemento di fissaggio | Piastra adattatrice, schema di foratura RS4 |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |