BTF815-30M

Squadretta di montaggio

Codice prodotto: 53800138

Disponibile immediatamente

Applicazione Supporto per montaggio al suolo
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 400
Dimensioni (P x H x L) 217 mm x 512 mm x 295 mm
Peso netto 18.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73089059
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - zip