BTU 305M.25-D12
Sistema di montaggio
| Contiene | 2 viti M3 x 8 2 viti M4 x 8 2 viti M4 x 28 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | Sensori della serie 3C Sensori della serie 5 Sensori della serie 25C Sensori della serie 46C |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato Alluminio |
| Peso netto | 60 g |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 12 mm |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Adatto a viti M3 Adatto a viti M4 Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile Serrabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |