BTU 320M-D12-RL70
Sistema di montaggio
| Contiene | 4 viti M4 x 6 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori stazionari di codici 2D |
| Idoneo per | Illuminazione RL-70/40 Lettori stazionari di codici 2D, serie DCR 200i |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato Alluminio |
| Peso netto | 85 g |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 12 mm |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile Serrabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |