BTU 510M-Set

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50153212

Disponibile immediatamente

Idoneo per Laser scanner ROD 300, ROD 500
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 66 mm x 29 mm
Peso netto 510 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio, possibilità di regolazione su 2 assi
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Campo di oscillazione -5 ... 5 °
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio, zincato
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - zip