BTU 934M-D14-90

Riflettore

Codice prodotto: 50120010

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Fotocellule a riflessione PRK
Premontato su Riflettore TKA 30x46
Superficie riflettente, altezza 30 mm
Superficie riflettente, larghezza 46 mm
Diametro delle barre tonde 14 mm
Materiale del riflettore Plastica
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Alluminio
Peso netto 71 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio mediante serraggio in lamiera
Per barra tonda 14 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Riflettore premontato
Tipo di elemento di fissaggio Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - zip