BTU D12M.5-045-M8
Sistema di montaggio
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Fissaggi su barra tonda |
| Idoneo per | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 45 mm |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V2A |
| Peso netto | 35 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Modello di elemento di fissaggio | Barra tonda 12 mm |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Filettatura di fissaggio |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
| Voce tariffaria doganale | 73181595 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |