BTX 025M-W23
Piastra di montaggio
| Contiene | 2 dadi di montaggio M5 2 rondelle con Ø 3,2 mm ciascuna 2 rondelle con Ø 4,3 mm ciascuna 2 viti M3 x 20 2 viti M4 x 25 2 viti M5 x 16 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | Sensori della serie 15 Sensori della serie 25C Sensori della serie 46C |
| Peso netto | 46 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Modello di elemento di fissaggio | Piastra di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Adatto a viti M5 Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Adatto a viti M3 Adatto a viti M4 Avvitabile |
| Materiale | Metallo, alluminio |
| Smorzamento delle vibrazioni | No |
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |