BTX 046M
Piastra di montaggio
| Contiene | 1 vite M4 x 12 2 viti M4 x 30 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | Sensori della serie 46C |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Peso netto | 46 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Modello di elemento di fissaggio | Piastra di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Smorzamento delle vibrazioni | No |
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |