BTX-D18M-D30

Adattatore

Codice prodotto: 50125860

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Contiene 1 dado di montaggio M18
2 dadi di montaggio M30
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cilindrici
Idoneo per Sensori con forma M18
Forma costruttiva Cilindro cavo
Dimensioni 30 mm
Diametro esterno 30 mm
Diametro interno 18 mm
Peso netto 118 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio, lato impianto Filettatura di fissaggio
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio inox
Smorzamento delle vibrazioni No
Voce tariffaria doganale 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100