CB-M12-10000S-5WF

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 429074

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KD S-M12-5W-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133864
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Angolare, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133864

Disponibile immediatamente

Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Angolare
Connettore circolare, LED No
Tipo di collegamento A cablare
Peso netto 400 g
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -25 ... 80 °C
Omologazioni UL
c UL
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz