CB-M12-1500X-3GF/WM

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 548050

Disponibile immediatamente

Icon
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 3 poli
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 3 poli
Modello Angolare
Colore della guaina Nero
Schermato No
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 1.500 mm
Materiale della guaina PUR
Idoneità per catena portacavi Sì
Velocità di traslazione Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s²
Peso netto 55 g
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz