CD-B1-Z-C01

Dispositivo di comando

Codice prodotto: 50149355

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Tipo Dispositivo di comando / visualizzazione (non di sicurezza)
Funzioni Dimensioni e design identici con le ritenute della serie L250
Raccordo filettato protetto
Attribuzione contatti 1NO
Corrente di commutazione tramite pulsante 0 ... 550 mA
Carico di corrente max. 1 A
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 12 mA, LED
Tensione nominale di isolamento 1,5 kV CA/CC
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 40 mm x 128 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente, resistente agli urti
Peso netto 245 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a parete
Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M12
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1
Tipo di azionamento Pulsante, blu
Materiale del pulsante Plastica
Tipo di visualizzazione LED
Luce permanente
Elementi di controllo 1 dispositivo di comando (pulsante blu)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf