CML720i-R05-1360.R/CV-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
| Serie | 720 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Contiene | accessori per l'utilizzo del BT-2R1 |
| Applicazione | Misura di oggetti |
| Modello speciale | Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli |
| Lunghezza del campo di misura | 1.360 mm |
| Numero di raggi | 272 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 5 mm |
| Diametro minimo dell'oggetto | 10 mm |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Numero di uscite analogiche | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita analogica |
| Corrente | 0 ... 24 mA |
| Tensione | 0 ... 11 V |
| Tipo | Tensione |
| Tipo | Corrente |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
| Tempo di ciclo | 8,56 ms |
| Tempo di risposta per raggio | 30 µs |
| Tipo | IO-Link |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Uscita connettore | posteriore |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia di configurazione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Funzione | Collegamento al trasmettitore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.383 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 1.550 g |
| Tipo di visualizzazione | Display OLED LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Software |