CML720i-R05-720.R/PN-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50131907

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 720
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene accessori per l'utilizzo del BT-2R1
Applicazione Misura di oggetti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 720 mm
Numero di raggi 144 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 4,72 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo PROFINET
Funzione Processo
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Uscita connettore posteriore
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al trasmettitore
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione BUS IN
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
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 743 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.000 g
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Software
Elementi di controllo Tastiera a membrana
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
File GSDML - . - zip
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
Manuale di istruzioni - . - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf