CML720i-R10-1600.A/D3-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50123487
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
Lunghezza del campo di misura 1.600 mm
Numero di raggi 160 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 10 mm
Diametro minimo dell'oggetto 20 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 5,2 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo RS 485 Modbus
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
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.750 g