CML720i-R10-2080.A/PB-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50122980

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 720
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 2.080 mm
Numero di raggi 208 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 10 mm
Diametro minimo dell'oggetto 20 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 6,64 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo PROFIBUS DP
Funzione Processo
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al trasmettitore
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
Funzione BUS IN
BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.155 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.200 g
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
File GSD - zip
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
Manuale di istruzioni - . - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf