CML720i-R20-2050.A/CN-M12-EX

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50126383

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 720
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Modello speciale Protezione Ex
Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 2.050 mm
Numero di raggi 102 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 3,52 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo CANopen, IO-Link
COM-Mode COM2
Specifica V1.0.1
V1.1
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
Dimensioni (P x H x L) 30,7 mm x 54,8 mm x 2.103 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.845 g
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Gruppo di apparecchi Ex II
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
File EDS - zip