CML720i-R20-2390.R/CV-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50120192
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
Lunghezza del campo di misura 2.390 mm
Numero di raggi 120 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 2 pezzo(i)
Tipo Uscita analogica
Corrente 0 ... 24 mA
Tensione 0 ... 11 V
Tipo Tensione
Tipo Corrente
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 4 ms
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
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.423 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.500 g