CML720i-R40-2210.R/L-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50120119

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
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
Lunghezza del campo di misura 2.210 mm
Numero di raggi 55 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 40 mm
Diametro minimo dell'oggetto 50 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 4 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 2,05 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specifica V1.0.1
V1.1
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
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.263 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.350 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - . - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf