CML720i-T20-1430.A-M12

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50119431

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
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
Portata di esercizio 0,3 ... 7 m (portata assicurata)
Lunghezza del campo di misura 1.430 mm
Numero di raggi 72 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tempo di ciclo 2,56 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al ricevitore
Ingresso Sync
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.515 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.550 g