CML720i-T20-770.A-M12-EX

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50126406

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 720
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Modello speciale Protezione Ex
Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 7 m (portata assicurata)
Lunghezza del campo di misura 770 mm
Numero di raggi 39 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al ricevitore
Ingresso Sync
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 30,7 mm x 40,3 mm x 823 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.105 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Gruppo di apparecchi Ex II