CML720i-T40-2210.A-M12

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50119447
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
Portata di esercizio 0,3 ... 7 m (portata assicurata)
Lunghezza del campo di misura 2.210 mm
Numero di raggi 56 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 40 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Diametro minimo dell'oggetto 50 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tempo di ciclo 2,08 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al ricevitore
Ingresso Sync
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.315 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.250 g