CML730i-R05-1520.R/L-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50119148

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene accessori per l'utilizzo del BT-2R1
Applicazione Misura di oggetti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 1.520 mm
Numero di raggi 304 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 4 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 3,19 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specifica V1.0.1
V1.1
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore posteriore
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
Funzione Collegamento al trasmettitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.543 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.700 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf